Uholník na upevnenie na stenu pre AX, KX, AX IT, AE, KL

Obj. č.: SZ 2505510

For the attachment of sheet steel and stainless steel enclosures.

Obj. č.:
SZ 2505510
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na skriňu
Poznámka
Je nutné zhotoviť ďalšie otvory v skrini
Vhodné pre
Typ skrine: AX
KX
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,44 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177663510
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ nástenný držiak
Certifikáty
Protection category
Na stiahnutie
Info sheet
Load brochure