- Obj. č.:
- SZ 2583010
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na skriňu
- Poznámka
- Je nutné zhotoviť ďalšie otvory v skrini
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
KX
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,28 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,378 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177663527
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ nástenný držiak