Nástenný držiak pre VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Obj. č.: TS 4595000

For attaching enclosures with a shallow depth and e.g. heavy components on the door or a built-in swing frame, to a wall at the top.

Obj. č.:
TS 4595000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,16 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177103740
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS nástenný držiak, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Info sheet