Upevnenie na stenu otočný

Obj. č.: CP 6341000

Wall mounting bracket, vertically hinged, for mounting between the Compact Panel and horizontal or vertical surfaces.

Obj. č.:
CP 6341000
Materiál
Upevnenie na stenu: oceľový plech
Skrutka s ryhovanou hlavou: oceľ s plastovou ryhovanou rukoväťou
Rozsah dodávky
Vrátane ryhovanej skrutky a montážneho príslušenstva na montáž na panel Compact.
Rotation angle/swivel area
180°, je možné nastaviť v krokoch po 7,2°.
Vhodné pre
Typ skrine: Compact Panel
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,36 kg
Brutto hmotnosť
0,38 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177382787
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
CP montáž na stenu, otočné upevnenie
Na stiahnutie
Instructions