Štandardné svietidlo

Obj. č.: SZ 4138180

Supply voltage: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Obj. č.:
SZ 4138180
Prevedenie
bez dverného polohového spínača
Rozsah dodávky
Štandardné svietidlo
Svetelný zdroj
Vrátane upevňovacieho materiálu
Menovitý príkon
18 W
Ballast
Magnetic ballast
Možnosti pripojenia
Door-operated switch
Power supply via connectors
Through-wiring (creating rows of lights)
Svetelný zdroj
Fluorescent lamp, base G13
Trieda ochrany
I (PE conductor)
Spínač (typ)
Integral on/off/door-operated switch
Druh montáže svietidla
Screw-fastening
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze
500 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie
500 V DC/1s
Možnosti montáže
TS horizontálny profil zo stropného rámu: priamy
TS, SE vertikálny profil: s adaptérovým uholníkom TS
SE profily vpredu a vzadu od stropného rámu: s adaptérovým uholníkom TS
SE profily bočne od stropného rámu: priame
AE, CM, TP: s univerzálnym uholníkom
AE: s lištou pre montáž vnútorného vybavenia
Rozmery
Šírka: 682 mm
Výška: 117 mm
Hĺbka: 50 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-15 °C...45 °C
Zásuvky
D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Rozsah skladovacích teplôt
-20 °C...70 °C
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz
Prevedenie zásuvky
D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,74 kg
Brutto hmotnosť
1,94 kg
Číslo colnej sadzby
94054990
EAN
4028177092273
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 230 V, 50 Hz, without door operated switch, with earthing-pin socket
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions