Skříňové svítidlo, 48 V DC s připojovacími vodiči

Obj. č.: CS 9765150

Robustní svítilna, upevňuje se pomocí pružinových svorek svisle nebo vodorovně v rámovém profilu nebo se používá zavěšená jako přímý světelný zdroj během údržby.

Obj. č.:
CS 9765150
Rozsah dodávky
2 pružinové svorky
Upevňovací materiál
Jmenovitý příkon
11 W
Průměr
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
Délka
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
Délka přívodního kabelu
3 m
Možnosti připojení
Integrovaný připojovací kabel s otevřeným koncem
Světelný zdroj
Zářivka TC-SEL, 4 piny
Světelný tok
900 lm
Rozměry
Délka: 450 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...40 °C
Jmenovité provozní napětí
48 V (DC)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 64
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,03 kg
Brutto hmotnost
1,05 kg
Číslo celní sazby
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241