- Obj. č.:
- SZ 2500114
- Prevedenie
- bez zásuvky
- Výhody
- Optimálne osvetlenie celej rozvádzačovej skrine
- Voliteľná montáž pomocou západiek do rastra, skrutkou alebo pomocou magnetu
- Použiteľnosť v akejkoľvek aplikácii
- Prevedenie
- bez zásuvky
- Materiál
- Teleso svietidla: pretlačovaný hliník
Kryt svietidla: polykarbonát
Zakončenie svietidla: PC-ABS
- Farba
- Kryt: RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacích skrutiek
- Menovitý príkon
- 7 W
- Možnosti pripojenia
- Infeed, 2-pole
- Through-wiring, 2-pole
- Door-operated switch
- Trieda ochrany
- II (all-insulated)
- Druh montáže svietidla
- Screw-fastening
- Clip attachment
- Magnetic attachment (accessory)
- Možnosti montáže
- Pre montáž do kompaktných rozvádzačových skríň AX je nutná lišta pre vnútorné vybavenie AX a montážny uholník
- Priamo na profil skrine s rozmerovým rastrom 25 mm
- Svetelný tok
- 600 lm
- Farba svetla
- 4000 K (neutrálna biela)
- Poznámka
- Pripojovacie príslušenstvo sa objednáva samostatne.
- Rozmery
- Šírka: 337 mm
Výška: 55 mm
Hĺbka: 23 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...55 °C
- Menovité prevádzkové napätie
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,36 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,362 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,4
- Číslo colnej sadzby
- 94054990
- EAN
- 4028177920545
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
-
Systémové svietidlo SZ LED, 600 lumenov, D: 337 mm, 100-230 V, UL