Systémové LED svietidlo

Obj. č.: SZ 2500211

LED system light – the first light especially for enclosures! Highly innovative LED technology for even more light into the very last corner.

Obj. č.:
SZ 2500211
Prevedenie
so zásuvkou
Výhody
Optimálne osvetlenie celej rozvádzačovej skrine
Voliteľná montáž pomocou západiek do rastra, skrutkou alebo pomocou magnetu
Použiteľnosť v akejkoľvek aplikácii
Prevedenie
Zásuvka
90° otočný konektor
Nastavenie rozptylu svetla
Materiál
Teleso svietidla: pretlačovaný hliník
Kryt svietidla: polykarbonát
Zakončenie svietidla: PC-ABS
Farba
Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích skrutiek
Menovitý príkon
11 W
Možnosti pripojenia
Infeed, 3-pole
Through-wiring, 3-pole
Door-operated switch
Overvoltage category
II
Trieda ochrany
II (all-insulated)
Druh montáže svietidla
Screw-fastening
Clip attachment
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie
300 V AC
Možnosti montáže
Priamo na profil skrine s rozmerovým rastrom 25 mm
Svetelný tok
900 lm
Farba svetla
4000 K (neutrálna biela)
Poznámka
Pripojovacie príslušenstvo sa objednáva samostatne.
Rozmery
Šírka: 437 mm
Výška: 80 mm
Hĺbka: 44 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...55 °C
Zásuvky
GB (type G, BS 1363)
Menovité prevádzkové napätie
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prevedenie zásuvky
GB (type G, BS 1363)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,628 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,6
Číslo colnej sadzby
94054990
EAN
4028177811355
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
Systémové svietidlo SZ LED, 900 lumenov, D: 437 mm, 100-230 V, so zásuvkou pre Veľkú Britániu
Certifikáty
ENEC
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Energy efficiency label
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
General technical information