Systémové LED svietidlo

Obj. č.: SZ 2500320

LED system light – the first light especially for enclosures! Highly innovative LED technology for even more light into the very last corner.

Obj. č.:
SZ 2500320
Prevedenie
s detektorom pohybu
Výhody
Optimálne osvetlenie celej rozvádzačovej skrine
Voliteľná montáž pomocou západiek do rastra, skrutkou alebo pomocou magnetu
Použiteľnosť v akejkoľvek aplikácii
Prevedenie
Pohybové čidlo
90° otočný konektor
Nastavenie smeru svietenia
Nastavenie rozptylu svetla
Materiál
Teleso svietidla: pretlačovaný hliník
Kryt svietidla: polykarbonát
Zakončenie svietidla: PC-ABS
Farba
Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích skrutiek
Menovitý príkon
13 W
Možnosti pripojenia
Infeed, 2-pole
Through-wiring, 2-pole
Motion detector
Áno
Trieda ochrany
III (SELV)
Druh montáže svietidla
Screw-fastening
Clip attachment
Magnetic attachment (accessory)
Možnosti montáže
Priamo na profil skrine s rozmerovým rastrom 25 mm
Svetelný tok
1 200 lm
Farba svetla
4000 K (neutrálna biela)
Poznámka
Pripojovacie príslušenstvo sa objednáva samostatne.
Rozmery
Šírka: 437 mm
Výška: 85 mm
Hĺbka: 37 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...55 °C
Menovité prevádzkové napätie
24 V - 56 V (DC)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,488 kg
Brutto hmotnosť
0,65 kg
Číslo colnej sadzby
94054990
EAN
4028177918818
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
Systémové svietidlo SZ LED, 1200 lumenov, D: 437 mm, 24 V DC, s detektorom pohybu
Certifikáty
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Energy efficiency label
Further information
Instructions
Safety instructions