Zásuvky pre systémové LED svietidlo

Obj. č.: SZ 2500710

In combination with the LED system light, the socket box creates a flexible modular system for international use.

Obj. č.:
SZ 2500710
Výhody
Rovnaké pripojovacie príslušenstvo ako systémové svietidlo LED
S možnosťou kaskádového zapojenia so systémovým svietidlom LED
Flexibilná montáž je možná v celej skrini a na trubkovom dvernom ráme
Ergonomické umiestnenie zásuvky na plochy
Žiadne ďalšie náklady na kabeláž vďaka jednoduchej technológii pripojenia a integrácii do napájacieho obvodu systémového svietidla LED
Materiál
Plast
Farba
RAL 7016
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti pripojenia
Infeed, 3-pole
Through-wiring, 3-pole
Poznámka
Vždy podľa použitia je nutná priechodná kabeláž alebo 3-fázové napájanie
Rozmery
Šírka: 163 mm
Výška: 68 mm
Hĺbka: 43,5 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...55 °C
Zásuvky
D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Menovité prevádzkové napätie
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,26 kg
Brutto hmotnosť
0,28 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,6
Číslo colnej sadzby
85366990
EAN
4028177956896
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
SZ zásuvkový modul pre LED systémové svietidlo, so zásuvkou pre Nemecko, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions