- Obj. č.:
- SZ 2500715
- Výhody
- Rovnaké pripojovacie príslušenstvo ako systémové svietidlo LED
- S možnosťou kaskádového zapojenia so systémovým svietidlom LED
- Flexibilná montáž je možná v celej skrini a na trubkovom dvernom ráme
- Ergonomické umiestnenie zásuvky na plochy
- Žiadne ďalšie náklady na kabeláž vďaka jednoduchej technológii pripojenia a integrácii do napájacieho obvodu systémového svietidla LED
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti pripojenia
- Infeed, 3-pole
- Through-wiring, 3-pole
- Poznámka
- Vždy podľa použitia je nutná priechodná kabeláž alebo 3-fázové napájanie
- Rozmery
- Šírka: 163 mm
Výška: 68 mm
Hĺbka: 43,5 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...55 °C
- Zásuvky
- CN (type I, GB 1002)
- Menovité prevádzkové napätie
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,26 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,274 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,6
- Číslo colnej sadzby
- 85366990
- EAN
- 4028177956834
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
SZ zásuvkový modul pre LED systémové svietidlo, so zásuvkou pre Čínu, CN (Typ I, GB 1002)