- Obj. č.:
- SZ 4315100
- Prevedenie
- Pre napájanie (so zásuvkou, bez konektora)
- Dĺžka
- 3 000 mm
- Rozmery
- Dĺžka: 3.000 mm
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,38 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177098633
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- SZ Connection cable, for power supply with jack, without plug, L: 3000 mm
- Certifikáty
- Declaration of conformity UK