- Obj. č.:
- SZ 4315600
- Prevedenie
- Priechodné prepojenie/napájanie pomocou pripojovacieho prvku SZ 2507.500 (pomocou zásuvky a zástrčky)
- Dĺžka
- 4 000 mm
- Rozmery
- Dĺžka: 4.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,43 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,463 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- SZ Connection cable, for through-wiring/power supply, via connection component 2507.500, with socket and connector, L: 4000 mm
- Certifikáty
- Declaration of conformity UK