- Obj. č.:
- SZ 4315710
- Prevedenie
- s prívodným káblom
- Dĺžka
- 600 mm
- Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze
- 6000 V AC
- Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie
- 400 V AC
- Možnosti montáže
- pre kompaktné osvetlenie
- Rozmery
- Dĺžka: 600 mm
- Elektrické pripojenie
- 240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 40
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,11 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,139 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85365019
- EAN
- 4028177581371
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
-
SZ Door-operated switch, with connection wire for compact light, L: 600 mm, yellow