- Obj. č.:
- SZ 4315720
- Provedení
- s přívodním kabelem
- Délka
- 600 mm
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 6000 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 400 V AC
- Možnosti montáže
- pro kompaktní osvětlení
- Rozměry
- Délka: 600 mm
- Elektrické připojení
- 240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 40
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,14 kg
- Číslo celní sazby
- 85365019
- EAN
- 4028177581388
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
-
Dveřní spínač, šedý kabel 600mm, NO+NC