- Obj. č.:
- SZ 2500410
- Prevedenie
- Napájanie, 2-žilové (so zdierkou, bez konektora)
- Farba
- Čierna
- Dĺžka
- 3 000 mm
- Prierez
- AWG 18
- Poznámka
- Označenie pólov: 1 = + / 2 = –
- Normy
- Prívodné káble: AVLV2
- Sieťové konektory: ECBT2
- Rozmery
- Dĺžka: 3.000 mm
- Menovité prevádzkové napätie
- 24 V (DC)
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,95 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,046 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
-
SZ prepojovací kábel, pre napájanie, 2-pólový, 24 V DC, D: 3000 mm