- Obj. č.:
- SZ 2500435
- Prevedenie
- Priechodné zapojenie, 3-žilové (so zdierkou a konektorom)
- Farba
- Oranžová
- Dĺžka
- 200 mm
- Rozmery
- Dĺžka: 200 mm
- Menovité prevádzkové napätie
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,065 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,074 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- SZ prepojovací kábel, priechodné zapojenie, 3-pólový, 100-240 V, D: 200 mm
- Certifikáty
- Manufacturer's declaration