Prívodný kábel

Obj. č.: SZ 2500440

For simple, time-saving connection of the LED system light.

Obj. č.:
SZ 2500440
Prevedenie
Priechodné zapojenie, 2-žilové (so zdierkou a konektorom)
Farba
Čierna
Dĺžka
1 000 mm
Prierez
AWG 18
Normy
Prívodné káble: AVLV2
Sieťové konektory: ECBT2
Rozmery
Dĺžka: 1.000 mm
Menovité prevádzkové napätie
24 V (DC)
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,34 kg
Brutto hmotnosť
0,371 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177809130
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Popis výrobku
SZ prepojovací kábel, priechodné zapojenie, 2-pólový, 24 V DC, D: 1000 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Safety instructions