Prívodný kábel pre IT systémové LED svietidlo

Obj. č.: DK 7859020

Connection and extension cable with various connector/jack types.

Obj. č.:
DK 7859020
Prevedenie
Prístrojová sieťová zástrčka C18, IEC 60320, vhodná pre C13, typ: SJT 2 x 18 60D
Farba
čierna
Dĺžka prívodného kábla
2 000 mm
Poznámka
Pripojovacie káble pripravené na zapojenie je možné použiť výhradne s IT systémovým LED svietidlom
Použitie s inými systémovými svietidlami Rittal alebo cudzími výrobkami nie je prípustné
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,21 kg
Brutto hmotnosť
0,22 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177815650
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Popis výrobku
DK napájací kábel s IEC C18, pre osvetlenie IT systému LED 7859.000
Certifikáty
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration