Vtičnice in konektorji za individualno sestavljanje priključnih kablov.
- Obj. č.:
- SZ 2500640
- Provedení
- Zástrčka, 2pólová
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Rozměry
- Šířka: 15,6 mm
Výška: 13,2 mm
Hloubka: 61,6 mm - Připojení kulatých vodičů, jednožilové
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jednodrátové AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,045 kg
- Brutto hmotnost
- 0,064 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177918771
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Popis výrobku
- Konektor průchozí zapojení, LED svítidla,2pól,24VDC 5ks
- Na stiahnutie
- Návod