- Obj. č.:
- SZ 2500650
- Prevedenie
- Zástrčka, 2-pólová
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Rozmery
- Šírka: 15,6 mm
Výška: 13,2 mm
Hĺbka: 61,6 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Connection of round conductors, single-wire AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Menovité prevádzkové napätie
- 100 V - 240 V
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,045 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,07 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177918788
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Popis výrobku
-
SZ konektor pre priechodné zapojenie, 2-pólový, 100-240 V, pripojovacie príslušenstvo pre vlastnú montáž