Pripojovacie príslušenstvo pre vlastné zostavenie pre systémové LED svietidlo, kábel pre dverný polohový spínač

Obj. č.: SZ 2500660

Connection cable with pre-assembled connector for simple, fast connection of the LED system light. With open end for cutting the connection cable to the required individual length.

Obj. č.:
SZ 2500660
Prevedenie
Kábel pre dverný polohový spínač
Farba
čierna
Dĺžka prívodného kábla
3 000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,13 kg
Brutto hmotnosť
0,147 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177918795
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Popis výrobku
Kábel SZ pre spínač polohy dverí, D: 3000 mm, čierny, pripojovacie príslušenstvo pre vlastnú montáž
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentácia
Graphics