Spojenie pre skrinky nastaviteľné

Obj. č.: CP 6016200

For use between Command Panels, terminal boxes, compact enclosures and horizontal or vertical surfaces. Pre-mount the connector halves on both sides, screw together and secure with a locking screw, and/or adjust the angle of rotation.

Obj. č.:
CP 6016200
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu pre obe strany.
Poznámka
Aretačné skrutky je možné zameniť za bežné upínacie páčky (M10 x 50 mm).
Rotation angle/swivel area
±105°, pomocou ozubenia nastaviteľný po krokoch 7,5°.
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,6 kg
Brutto hmotnosť
1,778 kg
Číslo colnej sadzby
79070000
EAN
4028177319509
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
Držiak na stenu CP, nastaviteľný
Na stiahnutie
Info sheet