- Obj. č.:
- PK 9545000
- Materiál
- Tvrdený papier s vrstvou melamínfenolovej živice 2,5 mm
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Montážna doska
Samorezné upevňovacie skrutky - Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 110 mm x 110 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: PK
Šírka: = 130 mm
Výška: = 130 mm - Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,54 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177140035
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216