Montážna doska pre PK

Obj. č.: PK 9549000

For individual interior installation.

Obj. č.:
PK 9549000
Materiál
Tvrdený papier s vrstvou melamínfenolovej živice 2,5 mm
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Montážna doska
Samorezné upevňovacie skrutky
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
220 mm x 150 mm
Vhodné pre
Typ skrine: PK
Šírka: = 254 mm
Výška: = 180 mm
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,204 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177140110
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
PK montážna doska, ŠXV: 220x150 mm