- Obj. č.:
- GA 9112700
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 145 mm x 142 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: GA
Šírka: = 160 mm
Výška: = 160 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,42 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,435 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177154322
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
GA montážna doska, ŠxV: 144x142 mm