- Obj. č.:
- VX 8617662
- Výhody
- Pre individuálne vnútorné vybavenie je v hrane po obvode navyše k dispozícii systémové dierovanie.
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Upevnenie sa vykonáva priamo na profil skrine.
- Poznámka
- V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
- Rozmery
- Šírka: 538 mm
Výška: 398 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX SE
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX SE
Šírka/hĺbka: 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,58 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,88 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177947184
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
Delená montážna doska VX, rozmery: 600x400 mm