Montážna doska pre KL

Obj. č.: KL 1571700

Mounting plates for component installation outside of the enclosure.

Obj. č.:
KL 1571700
Materiál
oceľový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pre typ skrine
KL
Vhodné pre
Typ skrine: KL
Šírka: = 400 mm
Výška: = 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,092 kg
Brutto hmotnosť
2,292 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177010345
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 400x400 mm
Dokumentácia
Technical details