- Obj. č.:
- TS 8614250
- Materiál
- oceľový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Delené montážne dosky sa pomocou priloženého upevňovacieho príslušenstva upevňujú priamo na zvislé profily skrine, v jednej rovine s vnútornou montážnou rovinou. V tejto montážnej polohe (na šírku aj na hĺbku) tvorí jednu rovinu so systémovým chassis TS 17 x 73 mm a montážnymi výstuhami TS pre vnútornú montážnu rovinu.
- Rozmery
- Šírka: 1.100 mm
Výška: 400 mm
- Vhodné pre typ skrine
- TS
- VX SE
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
VX SE
Šírka: = 1.200 mm
Hĺbka: = 500 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,86 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177212299
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
TS delená montážna doska, pre TS, SE, ŠxV: 1100x400 mm