- Obj. č.:
- VX 8617510
- Materiál
- oceľový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre šírku dverí
- 600 mm
- Možnosti montáže
- Vstavanie je možné voliteľne vykonať na stojato ako vertikálnu montážnu plochu alebo naležato ako horizontálnu policu.
- Upevnenie sa vykonáva priamo na profil skrine.
- Pri povytiahnutej montáži sa upevnenie vykonáva pomocou systémového chassis na ľubovoľnej montážnej rovine v skrini.
- Pri viacstupňovej vstavbe delených montážnych dosiek za sebou je možné tieto dosky namontovať pomocou upevňovacích pántov ako otočné, aby bol zaistený rýchly prístup k rovinám za nimi.
- Poznámka
- Pre montáž do VX SE, PC, IW je vyžadovaná adaptérová lišta VX.
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Hĺbka: 300 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX SE
- PC
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX SE
PC
Šírka: = 400 mm
= 600 mm
Hĺbka: = 400 mm
= 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,42 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 16,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177919365
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
Delená montážna doska VX, rozmery: 500x300 mm