Delené montážne dosky pre VX, VX SE, PC, IW

Obj. č.: VX 8617570

To accommodate additional components inside the enclosure. Partial mounting plates can be used extremely flexibly, providing a platform for a diverse range of applications.

Obj. č.:
VX 8617570
Materiál
oceľový plech, 2,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre šírku dverí
800 mm
Možnosti montáže
Vstavanie je možné voliteľne vykonať na stojato ako vertikálnu montážnu plochu alebo naležato ako horizontálnu policu.
Upevnenie sa vykonáva priamo na profil skrine.
Pri povytiahnutej montáži sa upevnenie vykonáva pomocou systémového chassis na ľubovoľnej montážnej rovine v skrini.
Pri viacstupňovej vstavbe delených montážnych dosiek za sebou je možné tieto dosky namontovať pomocou upevňovacích pántov ako otočné, aby bol zaistený rýchly prístup k rovinám za nimi.
Poznámka
Pre montáž do VX SE, PC, IW je vyžadovaná adaptérová lišta VX.
Rozmery
Šírka: 700 mm
Hĺbka: 400 mm
Vhodné pre typ skrine
VX
VX SE
PC
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
PC
Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 500 mm
= 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7 kg
Brutto hmotnosť
7,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
28,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177919426
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Delená montážna doska VX, rozmery: 700x400 mm
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure
Dokumentácia
Technical details