Montážna doska pre svorkovnicové skrinky KX, zbernicové skrine KX, svorkovnicové skrinky HD, nevýbušné skrine

Obj. č.: KX 1570810

For component installation outside of the enclosure. Assembly screws included as accessories with the enclosure.

Obj. č.:
KX 1570810
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pre typ skrine
Terminal box KX
Bus enclosure KX
HD terminal box
Vhodné pre
Typ skrine: Terminal box KX
Bus enclosure KX
HD terminal box
Šírka: = 800 mm
Výška: = 300 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,48 kg
Brutto hmotnosť
3,48 kg
Číslo colnej sadzby
84879090
EAN
4028177938038
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Montážna doska KX, pre svorkovnicové skrine KX a rozvodnicové skrinky KX, pre ŠxV: 800 x 300 mm
Dokumentácia
Technical details