Fixácia montážnych dosiek pre TS, VX SE

Obj. č.: TS 4593000

For additional clamping and to reduce potential vibration of the mounting plate. Select according to mounting position, installation type and enclosure.

Obj. č.:
TS 4593000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
po celom obvode
s predsunutím po krokoch 25 mm
Poznámka
Zdola alebo zhora, príp. z bočnej strany sa zasunie medzi výstuhu a dosku a zaistia sa skrutky.
Navyše je potrebné: montážne výstuhy, systémové chassis, montážne lišty alebo montážne chassis
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
SE
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
1,28 kg
Brutto hmotnosť
1,397 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177103702
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Fixácia montážnej dosky TS, montáž: po celom obvode/s predsunutím rastra
Na stiahnutie
Info sheet