Fixácia montážnych dosiek pre TS, VX SE

Obj. č.: TS 8800050

For additional clamping and to reduce potential vibration of the mounting plate. Select according to mounting position, installation type and enclosure.

Obj. č.:
TS 8800050
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Bočné
vzadu, lícovane s rámom skrine
Poznámka
Po strane posuňte na doske a zaistite pomocou skrutiek. Okrem toho je možné do montážnej dosky na zadnom ohranení v tvare C vyvŕtať otvory a upevniť ju priskrutkovaním.
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
SE
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,8 kg
Brutto hmotnosť
0,92 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177212459
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Fixácia montážnej dosky TS, montáž: bočná/zadná
Na stiahnutie
Info sheet