Fixácia montážnych dosiek pre TS, VX SE

Obj. č.: TS 8800630

For additional clamping and to reduce potential vibration of the mounting plate. Select according to mounting position, installation type and enclosure.

Obj. č.:
TS 8800630
Výhody
Žiadny úbytok montážnej plochy, avšak montáž možná iba zo zadnej strany skrine.
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Po strane, v polovici výšky v spojení s medzikusom montážnych dosiek pri použití s TS
v predposlednej polohe
s predsunutím (stav pri dodaní)
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
SE
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
1,51 kg
Brutto hmotnosť
1,736 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177319158
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Fixácia montážnej dosky TS, montáž: bočne s medzikusom montážnych dosiek, v predsunutej polohe/vytiahnutá dopredu
Na stiahnutie
Instructions