Montážna sada pre montážne dosky TS, SE umiestnené zadnými stranami k sebe

Obj. č.: TS 8800280

The minimal distance between the two mounting plates ensures a maximum installation depth for installed equipment on both sides.

Obj. č.:
TS 8800280
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Poznámka
Montážna hĺbka vpredu a vzadu, pri montáži v strede = (hĺbka skrine – 48 mm): 2.
Príklad: Pri skrini TS s hĺbkou 600 mm je výsledná montážna hĺbka 2 x 276 mm.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,36 kg
Brutto hmotnosť
0,381 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177299955
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS Montážna sada, pre montážne dosky TS, SE chrbtom k sebe
Na stiahnutie
Info sheet