- Obj. č.:
- TS 8802220
- Oblasti použitia
- Pri hĺbke skrine 400 mm je umožnená montážna hĺbka 105 - 330 mm
- Pri hĺbke skrine 500 mm je umožnená montážna hĺbka 105 - 430 mm
- Pri hĺbke skrine 600 mm je umožnená montážna hĺbka 105 - 530 mm
- Pri hĺbke skrine 800 mm je umožnená montážna hĺbka 105 - 730 mm
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Montáž klzných líšt priamo na konštrukciu skrine, nastaviteľné v hĺbkovom rastri 25 mm
- Upevnenie montážnej dosky na klzných lištách pomocou klietkových matíc a skrutiek
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
Šírka: = 1.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,687 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,986 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177494954
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
TS klzná lišta, pre montážnu dosku TS, pre š: 1200 mm