- Obj. č.:
- TS 8802260
- Popis výrobku
- Pro boční zasunutí montážních desek.
- Oblasti použití
- U hloubky skříně 400 mm je umožněna montážní hloubka 105 - 330 mm
- U hloubky skříně 500 mm je umožněna montážní hloubka 105 - 430 mm
- U hloubky skříně 600 mm je umožněna montážní hloubka 105 - 530 mm
- U hloubky skříně 800 mm je umožněna montážní hloubka 105 - 730 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Montáž kluzných lišt přímo na konstrukci skříně, nastavitelné v hloubkovém rastru 25 mm
- Upevnění montážní desky na kluzných lištách pomocí klecových matic a šroubů
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,423 kg
- Brutto hmotnost
- 1,523 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177494923
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
TS Kluzné lišty, pro montážní desku TS, pro šířku 600 mm