Klzná lišta pre montážnu dosku TS

Obj. č.: TS 8802280

For inserting the mounting plates from the side.

Obj. č.:
TS 8802280
Oblasti použitia
Pri hĺbke skrine 400 mm je umožnená montážna hĺbka 105 - 330 mm
Pri hĺbke skrine 500 mm je umožnená montážna hĺbka 105 - 430 mm
Pri hĺbke skrine 600 mm je umožnená montážna hĺbka 105 - 530 mm
Pri hĺbke skrine 800 mm je umožnená montážna hĺbka 105 - 730 mm
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Montáž klzných líšt priamo na konštrukciu skrine, nastaviteľné v hĺbkovom rastri 25 mm
Upevnenie montážnej dosky na klzných lištách pomocou klietkových matíc a skrutiek
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,831 kg
Brutto hmotnosť
4,031 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177494930
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS klzná lišta, pre montážnu dosku TS, pre š: 800 mm
Na stiahnutie
Instructions