- Obj. č.:
- VX 4333160
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 profily
4 upínacie diely
4 závitové kolíky M10 x 16 mm
- Poznámka k obj. č.
- Iné šírky na vyžiadanie.
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
Šírka: = 1.600 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,536 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,881 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 26,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177099128
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Priečna vzpera VX, pre montážne dosky pre TS, SE, pre Š: 1600 mm