Priečna vzpera pre montážne dosky pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: VX 4333180

Additional horizontal rigidity for vibration damping and/or retrospective stabilisation of wide mounting plates. This brace may also be used as an attachment aid for heavy components.

Obj. č.:
VX 4333180
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 profily
4 upínacie diely
4 závitové kolíky M10 x 16 mm
Poznámka k obj. č.
Iné šírky na vyžiadanie.
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
Šírka: = 1.800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
7,414 kg
Brutto hmotnosť
7,804 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177099135
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Priečna vzpera VX, pre montážne dosky pre TS, SE, pre Š: 1800 mm