Súprava na upevnenie pántov dverí pre čiastkovú montážnu dosku TS, VX SE

Obj. č.: TS 8614100

For vertically hinged attachment of partial mounting plates.

Obj. č.:
TS 8614100
Materiál
Oceľ
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
V spojení s pántami pre bočnicu je pri hĺbke skrine 600 alebo 800 mm možná bočná montáž zhodná s montážou paralelne s čelnou stranou
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,44 kg
Brutto hmotnosť
0,534 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177300422
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Popis výrobku
Upevnenie závesu TS, pre delenú montážnu dosku TS, SE
Na stiahnutie
Instructions