Klzná lišta pre montážnu dosku VX

Obj. č.: VX 8617401

For sliding the mounting plate in from the side.

Obj. č.:
VX 8617401
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,8 kg
Brutto hmotnosť
3,9 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
15,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177921122
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX klzná lišta, pre montážnu dosku, pre Š: 800 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Load brochure