- Obj. č.:
- VX 8617402
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.200 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,33 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,06 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177921115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX klzná lišta, pre montážnu dosku, pre Š: 1200 mm