Fixácia montážnych dosiek Typ A, pre VX

Obj. č.: VX 8617353

For additional clamping and to reduce potential vibration of the mounting plate.

Obj. č.:
VX 8617353
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Montážna pozícia montážnej dosky = lícujúca s rámom skrine / pozícia + -0 mm
2 ks na jednu skriňu / montážnu dosku, bočne v polovici výšky montážnej dosky
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,65 kg
Brutto hmotnosť
0,692 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177940413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Fixácia montážnej dosky VX, typ A
Na stiahnutie
Instructions