Fixácia montážnych dosiek Typ B, pre VX

Obj. č.: VX 8617351

For additional clamping and to reduce potential vibration of the mounting plate.

Obj. č.:
VX 8617351
Výhody
Jednoduchá montáž priamo na rám skrine alebo na systémové chassis 23 x 64 mm
Popis funkcie
Montážna doska môže byť voliteľne priskrutkovaná k polohovateľnému uholníku.
Podľa druhu montážnej pozície obklopuje fixácia montážnej dosky typu B nepatrne montážnu dosku.
Udržuje prednú stranu montážnej dosky úplne voľnú pre neobmedzené použitie.
Nadstavba je možná podľa situácie spredu alebo zozadu.
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkované, chromátované
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
1,34 kg
Brutto hmotnosť
1,44 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177927018
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Montážna doska VX, typ B, oceľový plech, pozinkovaný, chrómovaný
Na stiahnutie
Info sheet