- Obj. č.:
- VX 8617352
- Výhody
- Jednoduchá montáž priamo na rám skrine
- Popis funkcie
- Montážnu dosku je možné ľahko zasunúť a zaistiť pomocou vhodného príslušenstva pri montážnej doske.
- Udržuje prednú stranu montážnej dosky úplne voľnú pre neobmedzené použitie.
- Je možné namontovať pri vstavanej montážnej doske a demontovanej zadnej stene zozadu.
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkované, chromátované
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,52 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Montážna doska VX, typ C, oceľový plech, pozinkovaný, chrómovaný