Multifunkčná montážna sada pre montážnu dosku VX

Obj. č.: VX 8617370

The mounting plate may be offset by a further 20 mm in the depth, and installed from the rear.

Obj. č.:
VX 8617370
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkované, chromátované
Rozsah dodávky
6 držiakov
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Pre zabudovanie montážnej dosky zo zadnej strane skrine: Montážna pozícia lícujúca s rámom skrine, pozícia ±0 mm. V prípade potreby servisu je možné montážnu dosku vybrať spredu aj zozadu.
Pre vstavanú hĺbku v rozvádzačovej skrini väčšiu o 20 mm: montážna pozícia presadená za rám skrine, pozícia +20 mm
K doplnkovému priskrutkovaniu montážnej dosky: pre všetky montážne pozície
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,82 kg
Brutto hmotnosť
0,82 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177924437
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Multifunkčná montážna sada VX pre montážnu dosku
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure