- Obj. č.:
- SZ 8617750
- Rozsah dodávky
- Adaptérová lišta
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Na vertikálnom profile skrine VX SE (po celej výške alebo v čiastkových oblastiach)
- Na horizontálnom strešnom profile VX SE na šírku
- Poznámka k obj. č.
- Je možné pre iné rozmery skrátiť.
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX SE
Výška: = 1.800 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,32 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 21,29
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ adaptérová lišta pre kompatibilitu s VX, pre V: 1800 mm, pre VX SE