Lišta na montáž vnútorného vybavenia

Obj. č.: SZ 6730700

For mounting on the existing threaded bolts. With system punchings on three sides.

Obj. č.:
SZ 6730700
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
500 mm
Montážny pokyn
Na demontáž dosky a stredových častí pultu so šírkou 1200 mm, ako aj krytov CX, sú potrebné 2 lišty CX pre vnútornú montáž, každá s dĺžkou 600 mm.
Poznámka
Dodržujte montážny návod alebo informácie z brožúry o ochrannom vodiči príslušného systému skrine.
Vhodné pre
Typ skrine: CX console system
Šírka: = 600 mm
Výška: = 675 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,4 kg
Brutto hmotnosť
1,695 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177983571
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ lišta pre vnútorné vybavenie, pre CX, pre ŠxV: 600 mm
Na stiahnutie
Instructions